VFGS 2, 280.00 m³/h, kołnierz

065B2440

VFGS2 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 199 Kilogram
Masa netto 199 Kilogram
Volume 643.2 Liter
EAN 5702421803578

 

Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Zoptymalizowana liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Woda obiegowa
Description VFGS2 PN16 150/280 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki Para wodna
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 24 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 300 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFGS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 280 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.3
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 12 bar
Średnica [mm] 150 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality