VFG 2, 400.00 m³/h, kołnierz

065B2400

VFG2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.

Szczegóły produktu

Masa brutto 335.5 Kilogram
Masa netto 330 Kilogram
Volume 638.4 Liter
EAN 5702421803172

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Charakterystyka przepływu Zoptymalizowana liniowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 16 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 30%
Description VFG2 PN16 250/400 2-drogowy, kołnierz, zasil./powr.
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja Upust ciśnienia
Grupa produktów Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał gniazda zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4313
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworu Żeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
Pozycja trzpienia Normalnie otwarty
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skok [mm] 24 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] 2 °C
Typ, wersja VFG 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 400 m³/h
Wersja montażowa swobodne
Współczynnik kawitacji 0.2
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Średnica [mm] 250 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality