VFS 2, 40.00 m³/h, kołnierz

065B1550

VFS 2 PN25 50/40 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.578 Kilogram
Masa netto 10.93 Kilogram
Volume 22.23 Liter
EAN 5702421512715

 

Alternatywna aplikacja VSP Woda lodowa
Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Stałoprocentowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Czynnik alternatywny 2 Para wodna
Description VFS 2 PN25 50/40 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07c8fcdc-0f15-4307-9daf-fdba8d7d90ee
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 50/40 2-way seated flange
Skok [mm] 15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja VFS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 40 m³/h
Zakres regulacji 100:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 4 bar
Średnica [mm] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality