VFS 2, 2.50 m³/h, kołnierz

065B1514

VFS 2 PN25 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.84 Kilogram
Masa netto 3.62 Kilogram
Volume 4.946 Liter
EAN 5702421512760

 

Alternatywna aplikacja VSP Woda lodowa
Alternatywne PN VSP 16
Aplikacja Para wodna
Charakterystyka przepływu Stałoprocentowa
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie nominalne [bar] 25 bar
Czynnik alternatywny Wodny roztwór glikolu do 50%
Czynnik alternatywny 2 Para wodna
Description VFS 2 PN25 15/2,5 2-drogowy, grzybkowy, kołnierz
Dozwolone czynniki District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Liczba króćców 2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] 0.05
Materiał grzybka zaworu Stal nierdzewna
Materiał korpusu zaworu Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
pH czynnika [Max.] 10
pH czynnika [Min.] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 61f545fe-7538-4fb2-887c-e7d9b9eacd71
SCIP dossier product name VFS 2 PN25 x/x 2-way seated flange
Skok [mm] 15 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.] -10 °C
Typ, wersja VFS 2
Typy połączeń kołnierz
UK RoHS compliance Out of scope
Wartości Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Zakres regulacji 50:1
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] 25 bar
Średnica [mm] 15 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality