Przetwornik ciśnienia, MBS 9300, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
064G5228
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 9300-B511-A1GB04-1
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Typ, specyfikacja: MBS 9300-B511-A1GB04-1
Masa brutto | 0.176 Kg |
Masa netto | 0.161 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428925266 |
Masa brutto | 0.176 Kg |
Masa netto | 0.161 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428925266 |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 2 |
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%) | 0.2 % |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 50 bar |
Dokł. w temp. odn. ± zakresu typ. [%] | 0.5 % |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Histereza i powtarzalność ±zakres pom.[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Pressure range [mbar] [max] | 250 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 3.5 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | A |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 1.5 % |
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 125 °C |
Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 257 °F |
Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura odniesienia [°C] | 25 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom. | 10000000 |
Typ, specyfikacja | MBS 9300-B511-A1GB04-1 |
Typ, wersja | MBS 9300 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 3.63 psi |
Zakres pomiaru, min. [psi] | 0 psi |
Zalecany moment dokręcania [Nm] | 25 nm |
+ zasilanie | Pin 1 |
- przewód wspólny | Pin 2 |
Błąd mocowania przy 180° ±zakres pom. (%) | 0.2 % |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
Ciśnienie rozrywające [bar] | 50 bar |
Dokł. w temp. odn. ± zakresu typ. [%] | 0.5 % |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Histereza i powtarzalność ±zakres pom.[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 80 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | 0 °C |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Pressure range [mbar] [max] | 250 null |
Pressure range [mbar] [min] | 0 null |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 3.5 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 27 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | A |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | DIN 3852-E |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 1.5 % |
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 125 °C |
Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 257 °F |
Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
Temperatura odniesienia [°C] | 25 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -25 °C |
Trwałość, P przy 10-90% zakres pom. | 10000000 |
Typ, specyfikacja | MBS 9300-B511-A1GB04-1 |
Typ, wersja | MBS 9300 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 3.63 psi |
Zakres pomiaru, min. [psi] | 0 psi |
Zalecany moment dokręcania [Nm] | 25 nm |