Pressure switch, CKB
061Z5003
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143.0
Masa brutto | 0.244 Kg |
Masa netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162609996 |
Masa brutto | 0.244 Kg |
Masa netto | 0.18 Kg |
Volume | 0.52 Liter |
EAN | 5715162609996 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE 0035 TÜV UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 143 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2074 psig |
Czynnik | R744 |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 46 bar |
Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 667 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Pressure connection length[in] | 1.69 in |
Pressure connection length[mm] | 43 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Trzpień odblokowujący |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
Stopień ochrony | IP65 |
System styków | SPDT |
Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 302 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | CKB-2UCBM5003 |
Typ, wersja | CKB |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | DIN plug not included |
Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |
Certyfikaty, aprobaty |
CE 0035 TÜV UKCA |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 143 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2074 psig |
Czynnik | R744 |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Górne ciśnienie przełączenia [bar] | 46 bar |
Górne ciśnienie przełączenia [psi] | 667 psi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków | AC=6 A, 250 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Styki płaskie DIN |
Pressure connection length[in] | 1.69 in |
Pressure connection length[mm] | 43 mm |
Product Name Description | Pressure switch |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Trzpień odblokowujący |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4" |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | Śrubunek |
Stopień ochrony | IP65 |
System styków | SPDT |
Temperatura medium, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 302 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | CKB-2UCBM5003 |
Typ, wersja | CKB |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | DIN plug not included |
Zakres ciśnienia | Wysokie ciśnienie |