Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA VDE |
Cewka |
Brak |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R134a R22 R404A R407C R410A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
4-way reversing valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. OPD [bar] |
31 bar |
Maks. OPD [psig] |
450 psig |
Maks. wyciek [cm³/min] |
4000 cm³/min |
Materiał przyłącza serwisowego |
Miedź |
Min. OPD [bar] |
3 bar |
Min. OPD [psi] |
44 psi |
Odporność na drgania [m/s²] |
19.6 m/s² |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
2 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
4-drożny zawór rewersyjny |
Projektowana konfiguracja Styl |
B |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal] |
3/4 |
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm] |
19,15 |
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] |
3/4 |
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm] |
19.15 mm |
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] |
1/2 |
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm] |
12.8 mm |
Standard kontroli odporności na drgania |
JIS C 60068-2-6 |
Standard odporności na wstrząsy |
JIS C 60068-2-27 |
Temperatura medium, maks. [°C] |
120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-20 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-4 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
55 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
131 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-20 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-4 °F |
Typ przyłącza tłocznego |
Żeńska |
Typ, oznaczenie |
STF-0401G3 |
Typ, wersja |
STF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Warunki pracy 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Warunki pracy 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Wydajność R407C przy Δp: 0,1 bar (war. 1) [kW] |
15.91 kW |
Wydajność R407C przy Δp: 0,1 bar (war. 2) [kW] |
14.7 kW |
Wydajność R407C przy Δp: 0,2 bar (war. 1) [kW] |
22.4 kW |
Wydajność R407C przy Δp: 0,2 bar (war. 2) [kW] |
20.7 kW |
Wydajność R410A przy Δp: 0,1 bar (war. 1) [kW] |
19.5 kW |
Wydajność R410A przy Δp: 0,1 bar (war. 2) [kW] |
17.58 kW |
Wydajność R410A przy Δp: 0,2 bar (war. 1) [kW] |
27.51 kW |
Wydajność R410A przy Δp: 0,2 bar (war. 2) [kW] |
24.8 kW |