Szczegóły produktu

Masa brutto 0.864 Kilogram
Masa netto 0.8 Kilogram
Objętość 1.118 Liter
EAN 5702423058983

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja test Osobny
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
Liczba wejść [szt.] 2 szt.
Liczba wyjść [pc] 2 szt.
Nazwa produktu Zawór testowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 18 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard DIN 3852-E
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
Przyłącze MiniMess Tak
Przyłącze testowe 16 x 2
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product name MBV 1000-5000
Standard gwintowanego przyłącza ciśnieniowego ISO 228-1
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 120 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 248 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -4 °F
Typ przyłącza testowego M
Typ przyłącza wyjściowego Kołnierz
Typ, specyfikacja MBV5000-1211
Typ, wersja MBV 5000
Tłumik pulsacji No
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Maks.] 120 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] [Min.] 0 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Maks.] 180 bar
Zakres ciśnienia (Pi) [bar] oleju [Min.] 0 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality