Termostat, KPS79
060L312266
Zakres Temperatury [°C]: 50 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP67
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 50 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP67
Masa brutto | 1.56 Kilogram |
Masa netto | 1.482 Kilogram |
Volume | 3.632 Liter |
EAN | 5702423147748 |
Masa brutto | 1.56 Kilogram |
Masa netto | 1.482 Kilogram |
Volume | 3.632 Liter |
EAN | 5702423147748 |
Certyfikat UL | E73170 |
Certyfikaty, aprobaty |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 196 7/8 in |
Długość kapilary [mm] | 5000 mm |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 4 3/8 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 110 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 16 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 4 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 16 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 4 K |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP67 |
System styków | SPDT złoty |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 200 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 392 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KPS79 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 3 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Wyposażenie | Zbrojona rurka kapilarna |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 122 °F |
Zbrojona rurka kapilarna | TAK |
Certyfikat UL | E73170 |
Certyfikaty, aprobaty |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA UL |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 196 7/8 in |
Długość kapilary [mm] | 5000 mm |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 4 3/8 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 110 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 16 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 4 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 16 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 4 K |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP67 |
System styków | SPDT złoty |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 200 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 392 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KPS79 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 3 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 90 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Wyposażenie | Zbrojona rurka kapilarna |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 122 °F |
Zbrojona rurka kapilarna | TAK |