Termostat, KP81
060L203066
Zakres Temperatury [°C]: 80 - 149, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 3048, Stopień ochrony: IP30
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 80 - 149, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 3048, Stopień ochrony: IP30
Masa brutto | 0.488 Kilogram |
Masa netto | 0.424 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016810 |
Masa brutto | 0.488 Kilogram |
Masa netto | 0.424 Kilogram |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428016810 |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Części w komplecie | Śruby |
Długość kapilary [in] | 120 in |
Długość kapilary [mm] | 3048 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A rezystancyjny, jednofazowy 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A rezystancyjny, jednofazowy Obciążenie pilota: 120/240 V AC 3 A Obciążenie pilota: 240 V DC 12W (0,05 A) |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
Podłączenie elektryczne, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] | 9 K |
Różnica przy maks. nastawie [°C] | 9 °C |
Różnica przy maks. nastawie [°F] | 16 °F |
Różnica przy min. nastawie [K] | 9 K |
Różnica przy min. nastawie [°C] | 9 °C |
Różnica przy min. nastawie [°F] | 16 °F |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 200 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 392 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 3 3/8 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 149 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 300 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 80 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 175 °F |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Części w komplecie | Śruby |
Długość kapilary [in] | 120 in |
Długość kapilary [mm] | 3048 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
120 V AC, 16 FLA, 96 LRA 16 A rezystancyjny, jednofazowy 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 8 A rezystancyjny, jednofazowy Obciążenie pilota: 120/240 V AC 3 A Obciążenie pilota: 240 V DC 12W (0,05 A) |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
Podłączenie elektryczne, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] | 9 K |
Różnica przy maks. nastawie [°C] | 9 °C |
Różnica przy maks. nastawie [°F] | 16 °F |
Różnica przy min. nastawie [K] | 9 K |
Różnica przy min. nastawie [°C] | 9 °C |
Różnica przy min. nastawie [°F] | 16 °F |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 200 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 392 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP81 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 3 3/8 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 149 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 300 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 80 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 175 °F |