Termostat, KP79
060L127466
Zakres Temperatury [°C]: 50 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP55
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 50 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP55
Masa brutto | 0.705 Kg |
Masa netto | 0.696 Kg |
Volume | 3.645 Liter |
EAN | 5702428543033 |
Masa brutto | 0.705 Kg |
Masa netto | 0.696 Kg |
Volume | 3.645 Liter |
EAN | 5702428543033 |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 6 9/16 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 110 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 15 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 5 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 15 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 15 K |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 5 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 15 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 5 K |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP55 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 302 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik sztywny |
Typ, wersja | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 2 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 122 °F |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 6 9/16 in |
Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 110 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 15 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 5 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 15 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 15 K |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 5 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 15 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 5 K |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP55 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 150 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 302 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik sztywny |
Typ, wersja | KP79 |
UK RoHS compliance | Yes |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 2 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 122 °F |