Termostat, KP85
060L125666
Zakres Temperatury [°C]: 130 - 250, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 1000, Stopień ochrony: IP30
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 130 - 250, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 1000, Stopień ochrony: IP30
Masa brutto | 0.394 Kg |
Masa netto | 0.341 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428440738 |
Masa brutto | 0.394 Kg |
Masa netto | 0.341 Kg |
Volume | 1.277 Liter |
EAN | 5702428440738 |
Certyfikat UL | E31024 |
Certyfikaty, aprobaty |
C UL US UL873 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RINA RMRS UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 39 3/8 in |
Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny (maks. wartość) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K] | 12 K |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] | 15 K |
Różnica przy maks. nastawie [°C] | 15 °C |
Różnica przy min. nastawie [K] | 12 K |
Różnica przy min. nastawie [°C] | 12 °C |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
Sygnał alarmu | Wzrastający |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 300 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 572 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP85 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 250 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 482 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 130 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 266 °F |
Certyfikat UL | E31024 |
Certyfikaty, aprobaty |
C UL US UL873 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK RINA RMRS UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 39 3/8 in |
Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Niewymienny (maks. wartość) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K] | 12 K |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] | 15 K |
Różnica przy maks. nastawie [°C] | 15 °C |
Różnica przy min. nastawie [K] | 12 K |
Różnica przy min. nastawie [°C] | 12 °C |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
Sygnał alarmu | Wzrastający |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 300 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 572 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP85 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/2 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 250 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 482 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 130 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 266 °F |