Termostat, KP77
060L112166
Zakres Temperatury [°C]: 20 - 60, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP30
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres Temperatury [°C]: 20 - 60, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP30
Masa brutto | 0.448 Kilogram |
Masa netto | 0.366 Kilogram |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428014878 |
Masa brutto | 0.448 Kilogram |
Masa netto | 0.366 Kilogram |
Volume | 1.463 Liter |
EAN | 5702428014878 |
Certyfikat UL | E31024 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 10 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 3.5 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 10 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 3.5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 14 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 10 K |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 3.5 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 10 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 3.5 K |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 130 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 266 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP77 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 3 3/8 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 60 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 140 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 20 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 68 °F |
Certyfikat UL | E31024 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
Długość kapilary [in] | 78 3/4 in |
Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
Histereza | Regulowana |
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 10 °C |
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 3.5 °C |
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 10 °C |
Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 3.5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 14 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Termostat |
Produkt, opis | Termostat |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 10 K |
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 3.5 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 10 K |
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 3.5 K |
SCIP dossier no. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Serwis | Brak |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
System styków | SPDT |
Temperatura czujnika, maks. [°C] | 130 °C |
Temperatura czujnika, maks. [°F] | 266 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ czujnika | Czujnik oddalony |
Typ, wersja | KP77 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 3 3/8 in |
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 60 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 140 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | 20 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | 68 °F |