Termostat, KP71

060L111566

Zakres Temperatury [°C]: -5 - 20, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie min., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP30

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.426 Kilogram
Masa netto 0.362 Kilogram
Volume 1.263 Liter
EAN 5702428016445

 

Certyfikat UL E31024
Certyfikaty, aprobaty BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chiny
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS compliance Yes
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
Długość kapilary [in] 78 3/4 in
Długość kapilary [mm] 2000 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Ręcznie min.
Grupa produktów Switches and thermostats
Histereza Niewymienny
In scope of WEEE and contain batteries No
Obciążalność styków AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 32 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Gumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2
Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6-14 mm
Product Name Description Termostat
Produkt, opis Termostat
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przy maks. nastawie [K] 3 K
Różnica przy maks. nastawie [°C] 3 °C
Różnica przy min. nastawie [K] 3 K
Różnica przy min. nastawie [°C] 3 °C
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Serwis Brak
Specyfikacja elektryczna EN 60947-5
Stopień ochrony IP30
Stopień ochrony NEMA (~) 1
System styków SPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C] 80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi 80 °C/176 °F for max 120 min
Typ czujnika Czujnik oddalony
Typ, wersja KP71
UK RoHS compliance Yes
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 3/8 x 4 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 9.5 x 115 mm
Wypełnienie czujnika, rodzaj Adsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°C] 20 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 68 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -5 °C
Zakres nastawy, min. [°F] 23 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality