Przetwornik ciśnienia, AKS 3000, -0.50 bar - 7.00 bar, -7.25 psi - 101.50 psi
060G6800
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-K531-E3BF08-0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 3000-K531-E3BF08-0
Masa brutto | 0.131 Kilogram |
Masa netto | 0.103 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428657136 |
Masa brutto | 0.131 Kilogram |
Masa netto | 0.103 Kilogram |
Volume | 0.253 Liter |
EAN | 5702428657136 |
+ zasilanie | Pin 1 |
-Uzas | Pin 3 |
Certyfikaty, aprobaty |
GOST POCC cUR |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 2 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 1 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 3.6 |
EAN | 5702428657136 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.5 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
6967179 E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 33 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 17 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Śrubunek 1/4 cala z popychaczem zaworu |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 3000-K531-E3BF08-0 |
Typ, wersja | AKS 3000 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 7 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 101.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -0.5 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -7.25 psi |
+ zasilanie | Pin 1 |
-Uzas | Pin 3 |
Certyfikaty, aprobaty |
GOST POCC cUR |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 2 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 1 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 3.6 |
EAN | 5702428657136 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.5 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
6967179 E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 33 bar |
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 17 mm |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Śrubunek 1/4 cala z popychaczem zaworu |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 3000-K531-E3BF08-0 |
Typ, wersja | AKS 3000 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 7 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 101.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -0.5 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -7.25 psi |