+ wyjście |
Pin 3 |
+ zasilanie |
Pin 1 |
- przewód wspólny |
Pin 2 |
Certyfikaty, aprobaty |
GOST POCC cUR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie odniesienia |
Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] |
4 ms |
Dolne ograniczenie sygnału |
4 |
EAN |
5702428940870 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa produktów |
Sensors |
Górne ograniczenie sygnału |
98 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] |
80 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] |
176 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] |
0 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] |
32 °F |
Napięcie zasilania [V] DC |
5 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
6967179 E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
AMP Econoseal, seria J |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
3 pin |
Product Name Description |
Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] |
400 psi |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/4-18 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
NPTF |
Płaska membrana |
Brak |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu |
Brak |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Stopień ochrony |
IP67 |
Supply voltage [V] DC |
5 V |
Sygnał ratiometryczny [V] [Maks.] |
4.5 V |
Sygnał ratiometryczny [V] [Min.] |
0.5 V |
Sygnał wyjściowy |
Ratio metric |
Temperatura medium, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Typ, specyfikacja |
AKS 32R-CC36-G1AF08-0 |
Typ, wersja |
AKS 32R |
Tłumik pulsacji |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwagi |
NOMAL LABEL 060A3328 |
Uwagi do przyłącza elektrycznego |
Zintegrowany |
Wykonanie iskrobezpieczne |
Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] |
27.6 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] |
400 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] |
0 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] |
0 psi |