Przetwornik ciśnienia, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.00 psi

060G6341

Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 32R-DG36-A0BF08-0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.108 Kilogram
Masa netto 0.093 Kilogram
Volume 0.256 Liter
EAN 5702428889193

 

+ wyjście Pin 3
+ zasilanie Pin 1
- przewód wspólny Pin 2
Certyfikaty, aprobaty ATEX
GOST POCC
cUR
Certyfikaty, aprobaty, uwagi ATEX Ex ec IIA T4 Gc
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie odniesienia Sealed gauge
Czas reakcji, maks. [ms] 4 ms
Dokładność +/- zakresu [%], maks. 0.8 %
Dokładność +/- zakresu [%], typ. 0.3 %
Dolne ograniczenie sygnału 4
EAN 5702428889193
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Sensors
Górne ograniczenie sygnału 98
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] 80 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] 176 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] 0 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] 32 °F
Napięcie zasilania, maks. [V] DC 6 V
Napięcie zasilania, min. [V] DC 5 V
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] 0.2 %
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia 6967179
E227388
E31024
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Angular connector
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Podłączenie elektryczne, standard EN 175301-803-A
Product Name Description Przetwornik ciśnienia
Produkt identyczny 060G4567
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] 210 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] 3045 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] 17 mm
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Śrubunek 1/4 cala z popychaczem zaworu
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 7/16-20
Przyłącze ciśnieniowe, standard ASME B1.1
Przyłącze ciśnieniowe, typ UNF
Płaska membrana Brak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja zera i zakresu Brak
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Stopień ochrony IP65
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] 90 %
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] 10 %
Sygnał wyjściowy Ratio metric
Temperatura medium, maks. [°C] 85 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 185 °F
Temperatura medium, min. [°C] -40 °C
Temperatura medium, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Typ, specyfikacja AKS 32R-DG36-A0BF08-0
Typ, wersja AKS 32R
Tłumik pulsacji No
UK RoHS compliance Out of scope
Wykonanie iskrobezpieczne Brak
Zakres pomiaru, maks. [bar] 34 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi] 493 psi
Zakres pomiaru, min. [bar] -1 bar
Zakres pomiaru, min. [psi] -14.5 psi

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality