Przetwornik ciśnienia, AKS 33, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
060G2062
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 33-D631-A3BC08-0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Podłączenie elektryczne: Przewód, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: AKS 33-D631-A3BC08-0
Masa brutto | 0.268 Kilogram |
Masa netto | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.29 Liter |
EAN | 5702422069478 |
Masa brutto | 0.268 Kilogram |
Masa netto | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.29 Liter |
EAN | 5702422069478 |
+ zasilanie | Brązowy |
- przewód wspólny | Czarny |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX GOST POCC cUR |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 0.8 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.3 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 3.6 |
Długość kabla [cal] | 79 in |
Długość kabla [m] | 2 m |
EAN | 5702422069478 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
6967179 E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przewód |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 33 bar |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Śrubunek 1/4 cala |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ASME B1.1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 33-D631-A3BC08-0 |
Typ, wersja | AKS 33 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód ekranowany |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 9 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 130.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -1 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.5 psi |
+ zasilanie | Brązowy |
- przewód wspólny | Czarny |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX GOST POCC cUR |
Certyfikaty, aprobaty, uwagi | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie odniesienia | Sealed gauge |
Czas reakcji, maks. [ms] | 4 ms |
Dokładność +/- zakresu [%], maks. | 0.8 % |
Dokładność +/- zakresu [%], typ. | 0.3 % |
Dolne ograniczenie sygnału | 3.6 |
Długość kabla [cal] | 79 in |
Długość kabla [m] | 2 m |
EAN | 5702422069478 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Sensors |
Górne ograniczenie sygnału | 22.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 40 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 104 °F |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -30 °C |
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -22 °F |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 9 V |
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.2 % |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
6967179 E227388 E31024 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przewód |
Product Name Description | Przetwornik ciśnienia |
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 33 bar |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Śrubunek 1/4 cala |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ASME B1.1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
Płaska membrana | Brak |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja zera i zakresu | Brak |
SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
Stopień ochrony | IP67 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Sygnał wyjściowy | Current |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, specyfikacja | AKS 33-D631-A3BC08-0 |
Typ, wersja | AKS 33 |
Tłumik pulsacji | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód ekranowany |
Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
Zakres pomiaru, maks. [bar] | 9 bar |
Zakres pomiaru, maks. [psi] | 130.5 psi |
Zakres pomiaru, min. [bar] | -1 bar |
Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.5 psi |