Presostat, KP35
060-536566
Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.70, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17.0
Masa brutto | 0.332 Kilogram |
Masa netto | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
Masa brutto | 0.332 Kilogram |
Masa netto | 0.297 Kilogram |
Volume | 0.624 Liter |
EAN | 5702423189236 |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 245 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.7 bar |
Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 10 psi |
Nastawa fabryczna [bar] | 5 bar |
Nastawa fabryczna [MPa] | 0.5 MPa |
Nastawa fabryczna [psig] | 73 psig |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Presostat |
Produkt, opis | Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
Sygnał alarmu | Wzrastający |
System styków | SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ, wersja | KP35 |
UK RoHS compliance | Yes |
Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 245 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria do wyłączników |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.7 bar |
Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 10 psi |
Nastawa fabryczna [bar] | 5 bar |
Nastawa fabryczna [MPa] | 0.5 MPa |
Nastawa fabryczna [psig] | 73 psig |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
Product Name Description | Presostat |
Produkt, opis | Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Serwis | Brak |
Stopień ochrony | IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
Sygnał alarmu | Wzrastający |
System styków | SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ, wersja | KP35 |
UK RoHS compliance | Yes |