Certyfikat UL |
E73170 |
Certyfikaty, aprobaty |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA UL |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
145 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
10 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
145 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcja, przełączanie styków |
Auto |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] |
0.2 bar |
Mechaniczna różnica załączeń [psi] |
3 psi |
Obciążalność styków |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
8 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Podłączenie elektryczne |
Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
Pg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard |
DIN 40430 |
Product Name Description |
Presostat |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP67 |
System styków |
SPDT złoty |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ, wersja |
KPS33 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego |
Metalowa dławnica przewodu |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
0 bar |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] |
0.35 MPa |
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] |
0 MPa |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
51 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
0 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
3.5 bar |