Presostat, KP37

060-216166

Zakres regulacji [bar] Pe: 4.00 - 21.00, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.80 - 3.00, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.383 Kilogram
Masa netto 0.348 Kilogram
Objętość 0.57 Liter
EAN 5702428365369

 

CE evaluated Yes
Certyfikat UL E31024
MH27572
Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chiny
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 32 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 464 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 28 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 405 psig
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element do pomiaru ciśnienia Mieszek
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] 3 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] 44 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] 1.8 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] 26 psi
Nazwa produktu Presostat
Obciążalność styków 120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota
16 A rezystancyjny, jednofazowy
240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
8 A rezystancyjny, jednofazowy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 36 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Gumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2
Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 6-14 mm
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Serwis Brak
Stopień ochrony IP30
Stopień ochrony NEMA (~) 1
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi 80 °C/176 °F for max 120 min
Typ, wersja KP37
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 4 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 300 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 58 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 21 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality