Certyfikat UL |
E31024 MH27572 |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
22 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
319 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
17 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
245 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcja, przełączanie styków |
Ręcznie maks. |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mechaniczna różnica załączeń [bar] |
0.7 bar |
Mechaniczna różnica załączeń [psi] |
10 psi |
Obciążalność styków |
120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota 16 A rezystancyjny, jednofazowy 240 V AC, 8 FLA, 48 LRA 240V dc,12W pilot duty(0.05 A) 8 A rezystancyjny, jednofazowy |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
36 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
6-14 mm |
Product Name Description |
Presostat |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/2 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) |
1 |
System styków |
SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ, wersja |
KP36 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
1 bar |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
150 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
14.5 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
10.5 bar |