Application note |
Not applicable for liquid line |
Certyfikat UL |
E31024 |
Certyfikaty, aprobaty |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Chiny UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
35 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
510 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
510 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R134a R513A R515B |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
Części w komplecie |
Uchwyt kątowy |
Długość kapilary [in] |
36 in |
Długość kapilary [mm] |
900 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element do pomiaru ciśnienia |
Mieszek |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Funkcja, przełączanie styków |
Auto |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] |
6 bar |
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] |
87 psi |
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] |
1.8 bar |
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] |
26 psi |
Obciążalność styków |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
16 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
Gumowa dławnica przewodu |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2 Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
6-14 mm |
Product Name Description |
Presostat |
Produkt, opis |
Presostat |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW |
Żeńska |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar |
1/4 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard |
DIN 8912 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
Nakrętka śrubunku |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name |
KP/KPI pressure switch |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP30 |
Stopień ochrony NEMA (~) |
1 |
System styków |
SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
65 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
149 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, uwagi |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Typ, wersja |
KP5 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] |
8 bar |
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] |
464 psig |
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] |
116 psig |
Zakres regulacji, maks. [bar] |
32 bar |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |