Transformatory zapłonowe, EBI4, Pomocnicze napięcie szczytowe [kV]: 15, Napięcie zasilania [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Obudowa: Specjalny

052F4031

EBI4 OBUDOWA SPECJALNA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO 230 V

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.26 Kilogram
Masa netto 0.252 Kilogram
Objętość 0.402 Liter
EAN 5702425074974

 

Bezpiecznik główny [A] [Min.] 10 A
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Częstotliwość pierwotna [Hz] 50/60
Description EBI4 OBUDOWA SPECJALNA TRANSFORMATORA ZAPŁONOWEGO 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Grupa produktów Ignition Units
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] 255 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] 187 V
Obudowa Specjalny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pomocnicze napięcie szczytowe [kV] 15
Połączenie pomocnicze, prąd zwarcia [mA] 40 mA
Prąd pierwotny [A] 0.25 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EBI4
Stopień ochrony główny IP40
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] 60 °C
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] -10 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] -25 °C
Typ, wersja EBI4
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
21
UL evaluated Out of scope
Zużycie energii [VA] 60 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality