Solenoid valve, EV220S, Function: NC, G, 1/4, 1.600 m³/h, EPDM
042U4608
Media recommendations: Water & Brine, Approval: c UL us; WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Media recommendations: Water & Brine, Approval: c UL us; WRAS, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Masa brutto | 0.3 Kg |
Masa netto | 0.161 Kg |
Volume | 0.338 Cubic dec. |
EAN | 5715162301388 |
Masa brutto | 0.3 Kg |
Masa netto | 0.161 Kg |
Volume | 0.338 Cubic dec. |
EAN | 5715162301388 |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
WRAS c UL us |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.2 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 2.9 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 50 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 300 ms |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Medium | Water & Brine |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1/4 in |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
Rodzaj systemu | S |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | EV220S |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Tuleja, średnica wew. | 9 mm, typ S |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ, oznaczenie | EV220S 10 |
Typ, specyfikacja | EV220S 10B G 14E NC000 |
Typ, wersja | EV220S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.85 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.6 m³/h |
Zasada działania | Z serwosterowaniem |
Application | Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
WRAS c UL us |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.2 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 2.9 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 50 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 300 ms |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 10 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria cieczy | 1 |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Materiał uszczelnienia | EPDM |
Medium | Water & Brine |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 1/4 in |
Product Name Description | Solenoid valve |
Przepływ | W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/4 |
Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
Przyłącze, typ | G |
Rodzaj systemu | S |
Serwis | Brak |
Serwis, seria części zamiennych | EV220S |
Temperatura medium, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 212 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
Tuleja, średnica wew. | 9 mm, typ S |
Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.35 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 9 mm |
Typ, oznaczenie | EV220S 10 |
Typ, specyfikacja | EV220S 10B G 14E NC000 |
Typ, wersja | EV220S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.85 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1.6 m³/h |
Zasada działania | Z serwosterowaniem |