Zawór elektromagnetyczny, EV220A, Funkcja: NC, G, 1/2, 1.600 m³/h, EPDM

042U4012

Medium: Water & Brine, Certyfikaty, aprobaty: PZH; WRAS, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.459 Kilogram
Masa netto 0.432 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702423106530

 

Application Układ otwarty
Certyfikaty, aprobaty PZH
WRAS
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 24 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 348 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 232 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.2 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 2.9 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 50 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 300 ms
Cześći zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 10 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał uszczelnienia EPDM
Medium Water & Brine
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 15 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 3/8 in
Product Name Description Zawór elektromagnetyczny
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu A
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV220A
Temperatura medium, maks. [°C] 100 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 212 °F
Temperatura medium, min. [°C] -30 °C
Temperatura medium, min. [°F] -22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 122 °F
Tuleja, średnica wew. 9 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 9 mm
Typ, oznaczenie EV220A 10
Typ, specyfikacja EV220A 10B G 12E NC000
Typ, wersja EV220A
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 1.85 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Zasada działania Z serwosterowaniem

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality