Application |
Układ otwarty |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
24 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
348 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
232 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] |
232 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] |
0.2 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] |
2.9 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] |
40 ms |
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] |
250 ms |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja |
NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
6 mm |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] |
50 cSt |
Liczba dróg/pozycji |
2/2 |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Medium |
Water,Brine,Oil,Air |
Medium, inf. dodatkowe |
Czynniki neutralne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
15 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
1/4 in |
Product Name Description |
Zawór elektromagnetyczny |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu |
A |
Serwis |
Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych |
EV220A |
Temperatura medium, maks. [°C] |
60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-10 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
122 °F |
Tuleja, średnica wew. |
9 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] |
0.35 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
9 mm |
Typ, oznaczenie |
EV220A 6 |
Typ, specyfikacja |
EV220A 6B G 14N NC000 |
Typ, wersja |
EV220A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
1.16 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
1 m³/h |
Zasada działania |
Z serwosterowaniem |