Zawór sterowany pneumatycznie, AV210E, G, 2, PTFE, Funkcja: NO

042N4436

Materiał korpusu: Brąz

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.218 Kilogram
Masa netto 5.218 Kilogram
Objętość 13.566 Liter
EAN 5702423194414

 

China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 37.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 544 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 363 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Cześći zamienne Ext. operat. valve accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcja NO
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 50 mm
Grupa produktów Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał korpusu Brąz
Materiał uszczelnienia PTFE
Nazwa produktu Zawór sterowany pneumatycznie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 2
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Serwis Ext. operat. valve spare parts
Temperatura medium, maks. [°C] 180 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 356 °F
Temperatura medium, min. [°C] -30 °C
Temperatura medium, min. [°F] -22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -22 °F
Typ, wersja AV210E
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 77.4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 67 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] 8 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] 5 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.] 116 psig
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.] 72.5 psig
Zamykanie Pod prąd
Zasada działania Tłok (kątowo)
Średnica głowicy sterującej [mm] 110 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality