Elektryczny zawór rozprężny, AKVA 20-1, Stal
042H2101
Rozmiar wylotowy [cal]: 1 1/4 in, Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/4 in, Typ przyłącza wlotowego: Połączenie spawane, Typ przyłącza wylotowego: Połączenie spawane, Wartość Kv [m³/h]: 1.000
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Rozmiar wylotowy [cal]: 1 1/4 in, Rozmiar wlotu [cal]: 1 1/4 in, Typ przyłącza wlotowego: Połączenie spawane, Typ przyłącza wylotowego: Połączenie spawane, Wartość Kv [m³/h]: 1.000
Masa brutto | 4.934 Kilogram |
Masa netto | 4.722 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422120667 |
Masa brutto | 4.934 Kilogram |
Masa netto | 4.722 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422120667 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Czynnik |
R717 R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 8 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 18 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 260 psi |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Stal |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Min. OPD [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 1/4 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 1/4 in |
Serwis | Electric valve spare parts |
Serwis, seria części zamiennych | AKVA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Połączenie spawane |
Typ przyłącza wylotowego | Połączenie spawane |
Typ, oznaczenie | Elektryczny zawór rozprężny |
Typ, wersja | AKVA 20-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.156 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=4 tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 500 kW |
Zasada działania | PWM |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 610 psig |
Cześći zamienne | Electric valve accessories |
Czynnik |
R717 R744 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 8 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 18 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 260 psi |
Materiał korpusu | Stal |
Materiał przyłącza | Stal |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
Min. OPD [psi] | 0 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
REACH Candidate List substances | No |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 1/4 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 1/4 in |
Serwis | Electric valve spare parts |
Serwis, seria części zamiennych | AKVA |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 50 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Połączenie spawane |
Typ przyłącza wylotowego | Połączenie spawane |
Typ, oznaczenie | Elektryczny zawór rozprężny |
Typ, wersja | AKVA 20-1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 1.156 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 1 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=4 tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R717 [kW] | 500 kW |
Zasada działania | PWM |