Brand |
Colibri |
Certyfikaty, aprobaty |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
50 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
725 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R227ea R23 R245fa R290 R32 R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukcyjność faz [µH] |
14000 μH |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wygrawerowana laserem strzałka dwukierunkowa |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Liczba kroków |
600 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] |
7.2 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] |
7.2 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego |
100 % |
Maks. OPD [bar] |
40 bar |
Maks. OPD [psi] |
580 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] |
40 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] |
580 psi |
Maks. prąd pracy [A] |
0.8 A |
Materiał korpusu |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza |
Bimetal stal/miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Napęd serwisowy AST-G |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. |
Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] |
Tak |
Product Name Description |
Elektryczny zawór rozprężny |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] |
600 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] |
800 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] |
6 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] |
3 s |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] |
0 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] |
1/2 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
1/2 in |
SCIP dossier no. |
1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
SCIP dossier product name |
ETS 12C-100C |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] |
158 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] |
-40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Test ATEX |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Tryb pracy |
2-fazowy pełny krok Półkrok Mikrokrok (rekomendowane) |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania ODF |
Typ silnika |
Bipolarny |
Typ, wersja |
ETS 12C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uwaga dot. war. wyd. nom. |
Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wartość Kv [m³/h] |
0.8 m³/h |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
46.8 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] |
17.1 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
86.6 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] |
24.6 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
56.6 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] |
26.4 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
83 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] |
23.9 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] |
91.4 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] |
26.4 TR |
Wziernik |
Brak |
Zgodność olejów |
MO POE |