Charakterystyka przepływu |
Liniowa |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
49 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
711 psig |
Cześći zamienne |
Electric valve accessories |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
2.4 mm |
Grupa produktów |
Expansion valves |
Impulsy otwarcia zaworu przy normalnym przepływie |
55 ± 16 steps |
Impulsy otwarcia zaworu przy wstecznym przepływie |
15 ± 15 steps |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków |
480 (półkroki) |
Maks. OPD [bar] |
35 bar |
Maks. OPD [psig] |
508 psig |
Maks. OPD wsteczny [bar] |
35 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] |
508 psi |
Materiał przyłącza |
Cu-plated SS |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Napęd serwisowy AST-G Cewka ręczna |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
20 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Elektryczny zawór rozprężny |
Projektowana konfiguracja Styl |
H |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Przyłącze, typ |
Do lutowania, ODM |
Rated capacity R1234yf [kW] |
9.31 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.65 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
17.64 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
5.02 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
19.79 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
5.63 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
17 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
4.83 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
16.62 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
4.73 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
16.9 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
4.81 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
12.81 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
3.64 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
23.2 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
6.6 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
17.25 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.9 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
23.45 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
6.67 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
14.77 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
4.2 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
16.3 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
4.63 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
9.28 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.64 TR |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar wlotu [cal] |
5/16 in |
Rozmiar wylotowy [cal] |
5/16 in |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
ETS 5M |
Szczelność, maks. [cm³/min] przy 1 MPa |
150 cm³/min |
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temepratura przechowywania [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] |
158 °F |
Temepratura przechowywania [°F] [Min.] |
-22 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] |
158 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] |
-22 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-10 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
14 °F |
Tryb pracy |
Wzbudzanie 1-2 (półkrok) Wzbudzanie 2-2 (pełny krok) |
Typ silnika |
Silnik krokowy z magnesami trwałymi |
Typ, wersja |
ETS 5M24 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wilgotność względna [RH] [%] [Maks.] |
95 % |
Wilgotność względna [RH] [%] [Min.] |
0 % |
Wyd. nom. warunki [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Wydajność nominalna R1234ze [kW] |
9.58 kW |
Wydajność nominalna R1234ze [TR] |
2.72 TR |
Wydajność nominalna R134a [kW] |
12.71 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] |
3.61 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] |
17 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] |
4.83 TR |
Wydajność nominalna R32 [kW] |
29.88 kW |
Wydajność nominalna R32 [TR] |
8.5 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] |
12 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] |
3.41 TR |
Wydajność nominalna R407C [kW] |
17.71 kW |
Wydajność nominalna R407C [TR] |
5.04 TR |
Wydajność nominalna R410A [kW] |
20.23 kW |
Wydajność nominalna R410A [TR] |
5.75 TR |
Wydajność nominalna R513A [kW] |
10.79 kW |
Wydajność nominalna R513A [TR] |
3.07 TR |
Zgodność olejów |
POE |