Elektryczny zawór rozprężny, ETS 6 - 25

034G5035

Przyłącze, typ: Do lutowania, ODF, Rozmiar wlotu [mm]: 7.94, Rozmiar wylotu [mm]: 7.94

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.08 Kilogram
Masa netto 0.054 Kilogram
Objętość 0.487 Liter
EAN 5702428825511

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
UL
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 47 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 681 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Electric valve accessories
Czynnik R1234yf
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Figura Kątowy
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 2.5 mm
Grupa produktów Expansion valves
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Liczba kroków 480 (półkroki)
Maks. OPD [bar] 35 bar
Maks. OPD [psig] 507 psig
Materiał przyłącza Miedź
MOPD [bar/psi] 35 bar
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
Cewka manualna ETS 6
Nazwa produktu Elektryczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Produkt identyczny 034G5030
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Przyłącze, typ Do lutowania, ODF
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] 16 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] 6 s
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wlotu [cal] 5/16 in
Rozmiar wlotu [mm] 7.94 mm
Rozmiar wylotowy [cal] 5/16 in
Rozmiar wylotu [mm] 7.94 mm
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych ETS 6
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -30 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 158 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -22 °F
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Półkrok (zalecany)
Mikrokrok
Typ silnika Silnik krokowy z magnesami trwałymi
Typ, wersja ETS 6 - 25
UL evaluated Yes
Wyd. nom. warunki [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Wyd. nom. warunki [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Wydajność nominalna R134a [kW] 15.3 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 4.35 TR
Wydajność nominalna R22 [kW] 19.6 kW
Wydajność nominalna R22 [TR] 5.57 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 13.8 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 3.92 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 20.1 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 5.72 TR
Wydajność nominalna R410A [kW] 23 kW
Wydajność nominalna R410A [TR] 6.54 TR
Zgodność olejów MO
POE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality