Elektryczny zawór regulacyjny, KVS 42, Miedź
034G2852
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 1 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 5/8 in
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania ODF, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34.0, Rozmiar wlotu [cal]: 1 5/8 in, Rozmiar wylotowy [cal]: 1 5/8 in
Masa brutto | 2.332 Kg |
Masa netto | 1.616 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826228 |
Masa brutto | 2.332 Kg |
Masa netto | 1.616 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826228 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 493 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 3810 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 10 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 145 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Elektryczny zawór regulacyjny |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 25.4 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 12.7 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 5/8 in |
SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | KVS 42 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 29.3 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 8.3 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 40.4 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 11.4 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 35.3 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 10 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 493 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu krokowego |
Czynnik |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Grupa produktów | Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indukcyjność faz [µH] | 85000 μH |
Kategoria cieczy | 2 |
Kategoria PED | I |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 368 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Liczba kroków | 3810 (pełne kroki) |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] | 5.5 W |
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] | 1.3 W |
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego | 100 % |
Maks. OPD [bar] | 33 bar |
Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
Maks. OPD wsteczny [bar] | 10 bar |
Maks. OPD wsteczny [psi] | 145 psi |
Materiał przyłącza | Miedź |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Napęd serwisowy AST-G |
Napięcie [V], DC [Maks.] | 13.8 V |
Napięcie [V], DC [Min.] | 11.5 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Podłączenie elektryczne | M12 |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
Port zrównoważony [Tak/Nie] | Tak |
Product Name Description | Elektryczny zawór regulacyjny |
Przepływ | Przepływ dwukierunkowy |
Prąd fazowy (RMS) [mA] | 100 mA |
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] | 141 mA |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] | 25.4 s |
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] | 12.7 s |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rezystancja [kΩ] | 0.1 kOhm |
Rozmiar wlotu [cal] | 1 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1 5/8 in |
SCIP dossier no. | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
Serwis | Części zamienne zaworu krokowego |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] | 150 °F |
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] | -40 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tryb pracy | 2-fazowy pełny krok |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania ODF |
Typ silnika | Bipolarny |
Typ, wersja | KVS 42 |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
Uwaga dot. war. wyd. nom. | Pełne otwarcie, normalny przepływ |
Wyd. nom. warunki [IMP] |
tcond=77 °F tevap=14 °F |
Wyd. nom. warunki [SI] |
tcond=25 °C tevap=-10 °C |
Wydajność nominalna R134a [kW] | 29.3 kW |
Wydajność nominalna R134a [TR] | 8.3 TR |
Wydajność nominalna R22 [kW] | 40.4 kW |
Wydajność nominalna R22 [TR] | 11.4 TR |
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] | 35.3 kW |
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] | 10 TR |
Zgodność olejów |
MO POE |