Elektryczny zawór rozprężny, ETS 250

034G2601

Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania ODF

Szczegóły produktu

Masa brutto 2.324 Kilogram
Masa netto 1.644 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428826310

 

Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 34 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 493 psig
Cześći zamienne Akcesoria zaworu krokowego
Czynnik R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Figura Przelotowy
Grupa produktów Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukcyjność faz [µH] 85000 μH
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Liczba kroków 3810 (pełne kroki)
Maks. całk. pobór mocy sterowanie napięciowe [W] 5.5 W
Maks. całk. pobór mocy sterowanie prądowe [W] 1.3 W
Maks. dopuszczalne obciażenie [%] cyklu roboczego 100 %
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD wsteczny [bar] 10 bar
Maks. OPD wsteczny [psi] 145 psi
Materiał przyłącza Miedź
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Napęd serwisowy AST-G
Napięcie [V], DC [Maks.] 13.8 V
Napięcie [V], DC [Min.] 11.5 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczne M12
Podłączenie elektryczne zew./wew. Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar 4 pin
Port zrównoważony [Tak/Nie] Tak
Product Name Description Elektryczny zawór rozprężny
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Prąd fazowy (RMS) [mA] 100 mA
Prąd fazowy (szczytowy) [mA] 141 mA
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Maks.] 25.4 s
Prędkość pełnego otwarcia/zamknięcia [s] [Min.] 12.7 s
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Rezystancja [kΩ] 0.1 kOhm
Rozmiar wlotu [cal] 1 3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal] 1 3/8 in
SCIP dossier no. 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92
SCIP dossier product name ETS 250-800 with sight glass
Serwis Części zamienne zaworu krokowego
Stopień ochrony IP67
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Maks.] 65 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Maks.] 150 °F
Temperatura czynnika chłodniczego [°F] [Min.] -40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tryb pracy 2-fazowy pełny krok
Typ przyłącza wlotowego Do lutowania ODF
Typ przyłącza wylotowego Do lutowania ODF
Typ silnika Bipolarny
Typ, wersja ETS 250
UK RoHS compliance Out of scope
Uwaga dot. war. wyd. nom. Pełne otwarcie, normalny przepływ
Wyd. nom. warunki [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Wyd. nom. warunki [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Wydajność nominalna R134a [kW] 874 kW
Wydajność nominalna R134a [TR] 252 TR
Wydajność nominalna R22 [kW] 1106 kW
Wydajność nominalna R22 [TR] 319 TR
Wydajność nominalna R404A/R507 [kW] 828 kW
Wydajność nominalna R404A/R507 [TR] 239 TR
Wydajność nominalna R407C [kW] 1212 kW
Wydajność nominalna R407C [TR] 349 TR
Wziernik Tak
Zgodność olejów MO
POE

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality