Application |
Układ otwarty |
Certyfikaty, aprobaty |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Cewka typu |
BB |
Cewka, opcja |
Zatrzask |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
24 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
348 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
232 psig |
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] |
232 psi |
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] |
0.3 bar |
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] |
4.35 psi |
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] |
40 ms |
Cześći zamienne |
Akcesoria cewki elektromagnetycznej Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Częstotliwość [Hz] |
50 Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja |
NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
20 mm |
Grupa produktów |
Solenoid valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Lepkość medium, maks. [cSt] |
50 cSt |
Liczba dróg/pozycji |
2/2 |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Materiał uszczelnienia |
NBR |
Medium |
Water,Brine,Oil,Air |
Medium, inf. dodatkowe |
Czynniki neutralne |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] |
24 V |
Napięcie zasilania [V] AC |
24 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
12 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy |
Możliwość wymiany |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
3/4 in |
Pobór mocy [W] 50Hz |
11 W |
Podłączenie elektryczne |
Płaski DIN 43650-A |
Product Name Description |
Zawór elektromagnetyczny |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
3/4 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj systemu |
B |
SCIP dossier no. |
b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Serwis |
Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych |
EV220B 15 - 50 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Temperatura medium, maks. [°C] |
90 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
194 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-10 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
14 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Tuleja, średnica wew. |
13.5 mm |
Tuleja, średnica wew. [cal] |
0.53 in |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ, oznaczenie |
EV220B 20 |
Typ, specyfikacja |
EV220B 20B G 34N NC000 BB024AS |
Typ, wersja |
EV220B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
9.25 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
8 m³/h |
Zasada działania |
Z serwosterowaniem |