Zawór elektromagnetyczny, EV220B, Funkcja: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR

032U451431

Medium: Water,Brine,Oil,Air, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Istnieje nowsza, ulepszona wersja tego produktu, którą Danfoss poleca rozpatrzyć.
Zamiennik

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.016 Kilogram
Masa netto 0.96 Kilogram
Volume 0.931 Liter
EAN 5702423186969

 

Application Układ otwarty
Certyfikaty, aprobaty CE
DNVGL-CG-0339
EAC
UKCA
UL
Cewka typu BB
Cewka, opcja Zatrzask
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 24 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 348 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 16 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 232 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0.3 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 4.35 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 40 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 350 ms
Cześći zamienne Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 15 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Mosiądz
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał uszczelnienia NBR
Medium Water,Brine,Oil,Air
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 12 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy Możliwość wymiany
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 5/8 in
Pobór mocy [W] 50Hz 11 W
Podłączenie elektryczne Płaski DIN 43650-A
Product Name Description Zawór elektromagnetyczny
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/2
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV220B 15 - 50
Stopień ochrony IP65
Temperatura medium, maks. [°C] 90 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 194 °F
Temperatura medium, min. [°C] -10 °C
Temperatura medium, min. [°F] 14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV220B 15
Typ, specyfikacja EV220B 15B G 12N NC000 BB230AS
Typ, wersja EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 4 m³/h
Zasada działania Z serwosterowaniem

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality