Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.300 m³/h, NBR

032U1220

Medium: Water,Brine,Oil,Air, Certyfikaty, aprobaty: DNVGL-CG-0339, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.222 Kilogram
Masa netto 0.207 Kilogram
Objętość 0.253 Liter
EAN 5702423020454

 

Application Układ zamknięty, spustowy
Certyfikaty, aprobaty DNVGL-CG-0339
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 45 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 653 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 30 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 435 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] 30 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] 435 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar] 0 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi] 0 psi
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] 20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] 20 ms
Cześći zamienne Akcesoria zaworu elektromagnetycznego
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3 mm
Grupa produktów Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt] 50 cSt
Liczba dróg/pozycji 2/2
Materiał korpusu Ekologiczny mosiądz
Materiał przyłącza Ekologiczny mosiądz
Materiał uszczelnienia NBR
Medium Water,Brine,Oil,Air
Medium, inf. dodatkowe Czynniki neutralne
Nazwa produktu Zawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] 1/8 in
Przepływ W jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintu Gwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal] 1/4
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu B
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
Serwis Części zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennych EV210B
Temperatura medium, maks. [°C] 80 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 180 °F
Temperatura medium, min. [°C] -10 °C
Temperatura medium, min. [°F] 14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Tuleja, średnica wew. 13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal] 0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ, oznaczenie EV210B 3
Typ, specyfikacja EV210B 3B G 14N NC000
Typ, wersja EV210B
UK RoHS compliance Yes
Wartość Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Zasada działania Bezpośredniego działania

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality