Zawór pilotowy, EVM

032F8011

Wartość Kv [m³/h]: 0.280, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.253 Kilogram
Masa netto 0.239 Kilogram
Volume 0.205 Liter
EAN 5702428307390

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Brak
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 940 psig
Cześći zamienne Pilot valve accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Działanie zaworu SERWOTŁOK
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Brak
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3.3 mm
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, AC 40 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 14 bar
Maks. OPD [psi] 10 W, AC 305 psi
Maks. OPD [psi] 20 W, AC 580 psi
Maks. OPD [psi] 20 W, DC 203 psi
Materiał korpusu Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór pilotowy
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F
Temperatura medium, min. [°C] -60 °C
Temperatura medium, min. [°F] -76 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVM
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.323 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality