Elektryczny zawór rozprężny, EVRP 3
032F4039
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Funkcja: NC, Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODM, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODM
Masa brutto | 0.358 Kilogram |
Masa netto | 0.29 Kilogram |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422172697 |
Masa brutto | 0.358 Kilogram |
Masa netto | 0.29 Kilogram |
Volume | 1.113 Liter |
EAN | 5702422172697 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Kątowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 3 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Ciecz |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
Produkt identyczny | 032F4028 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 5/8 in |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODM |
Typ, oznaczenie | Pulsacyjny wtrysk cieczy |
Typ, wersja | EVRP 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.26 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Brak |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Brak |
Czynnik |
R134a R22/R407C R23 R404A/R507A R407A R410A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Kątowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 3 mm |
Grupa produktów | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 21 bar |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | Ciecz |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description | Elektryczny zawór rozprężny |
Produkt identyczny | 032F4028 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 in |
Rozmiar wylotowy [cal] | 5/8 in |
SCIP dossier no. | d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89 |
Serwis | Brak |
Temperatura medium, maks. [°C] | 60 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 140 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 – ZALEŻNE OD CEWKI |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODM |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODM |
Typ, oznaczenie | Pulsacyjny wtrysk cieczy |
Typ, wersja | EVRP 3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.26 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |