Zawór elektromagnetyczny, EVR 2, Do lutowania, ODF, Funkcja: NC
032F202831
Materiał korpusu: Mosiądz, Wartość Kv [m³/h]: 0.160, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Materiał korpusu: Mosiądz, Wartość Kv [m³/h]: 0.160, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo
Masa brutto | 0.502 Kilogram |
Masa netto | 0.451 Kilogram |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
Masa brutto | 0.502 Kilogram |
Masa netto | 0.451 Kilogram |
Volume | 0.882 Liter |
EAN | 5702422076247 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Tak |
Cewka typu | BB230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R290 R600 R600a |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.3 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 25 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
MWP [bar] zgodny z PED | 49 bar |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy | 10 W |
Pobór mocy [W] 50Hz | 11 W |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Stopień ochrony | IP00 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka | Tak |
Cewka typu | BB230AS |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.2 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 655 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
Czynnik |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R290 R600 R600a |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Działanie zaworu | BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Figura | Przelotowy |
Funkcja | NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 2.3 mm |
Grupa produktów | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC | 38 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC | 550 psi |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Min. OPD [bar] | 0 bar |
MOPD [bar/psi] | 25 bar |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) | Brak |
MWP [bar] zgodny z PED | 49 bar |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy | 10 W |
Pobór mocy [W] 50Hz | 11 W |
Product Name Description | Zawór elektromagnetyczny |
Przyłącze cewki | Styk płaski DIN |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
Serwis, seria części zamiennych | EVR |
Stopień ochrony | IP00 |
Temperatura medium, maks. [°C] | 105 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] | 221 °F |
Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
Temperatura otoczenia [°C] | -40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 175 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
Typ, oznaczenie | Zawór elektromagnetyczny, do lutowania |
Typ, wersja | EVR 2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dot. zakresu temp. medium | Odszranianie maks. 130°C/265°F |
Wartość Cv [gal/min] | 0.18 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] | 0.16 m³/h |
Zgodność olejów |
AB MO PAG PAO POE PVE |