Presostat, CS

031E020066

Zakres regulacji [bar] Pe: 2.00 - 6.00, System styków: TPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP43, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 6.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.518 Kilogram
Masa netto 0.45 Kilogram
Objętość 1.219 Liter
EAN 5702423208845

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 10 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 145 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 6 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 87 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria do wyłączników
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Element do pomiaru ciśnienia Membrana
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.] 2 bar
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.] 1 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.] 1 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.] 0.72 bar
Nazwa produktu Presostat
Obciążalność styków AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Produkt, opis Presostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
Serwis Brak
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP43
System styków TPST
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -4 °F
Typ, wersja CS
UK RoHS compliance Yes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] 2 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] 29 psig
Zakres regulacji, maks. [bar] 6 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality