Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC UL |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
52 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
450 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria ICF |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Multifunction valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 3, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kod typu ICF |
ICF-15-4-20DSYFYEHNXXXXX2IXX |
Liczba gniazd zaworowych |
2 szt. |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Moduł 1 |
Zawór odcinający |
Moduł 2 |
Filtr |
Moduł 3 |
Zawór elektromagnetyczny |
Moduł 4 |
Zawór odcinająco-zwrotny |
Moduł typ 4 |
ICFN20 |
Moduł typu 3 |
ICFE20H |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pokrycie powierzchni |
Zn (TLP) |
Product Name Description |
Zawór blokowy ICF |
Produkt, opis |
Rozwiązanie w zakresie sterowania |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
3/4 in |
Przyłącze, standard |
EN 10220 |
Przyłącze, typ |
Spoina doczołowa |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rodzaj przyłącza bocznego |
G |
Rozmiar przyłącza [mm] |
20 mm |
Serwis |
Części zamienne ICF |
Strona położenia otworu |
P1-P2 |
Typ modułu 1 |
ICFS 15 |
Typ modułu 2 |
ICFF 15 |
Typ, wersja |
ICF 15-4-18H |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal] |
3/8 in |
Wyposażenie |
Kołpak |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |