Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-4, 32 mm, Przyłącze, standard: EN 10220

027L3029

Rozmiar przyłącza [mm]: 32, Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: Zn (TLP), Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 9.793 Kilogram
Masa netto 9.227 Kilogram
Volume 28.216 Liter
EAN 5702428240499

 

Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria ICF
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Multifunction valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kod typu ICF ICF-20-6-32DSXFXEXOXBXSX64XX
Liczba gniazd zaworowych 6 szt.
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Moduł 1 Zawór odcinający
Moduł 2 Filtr
Moduł 3 Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4 Ręczne otwieranie
Moduł 5 Ślepa pokrywa górna
Moduł 6 Zawór odcinający
Moduł typ 4 ICFO 20
Moduł typ 5 ICFB 20
Moduł typ 6 ICFS 20
Moduł typu 3 ICFE 20
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Product Name Description Zawór blokowy ICF
Produkt, opis Rozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 1/4 in
Przyłącze, standard EN 10220
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
Rodzaj przyłącza bocznego G
Rozmiar przyłącza [mm] 32 mm
Serwis Części zamienne ICF
Strona położenia otworu P2-P4-P5-P7-P9-P10
Typ modułu 1 ICFS 20
Typ modułu 2 ICFF 20
Typ, wersja ICF 20-6-4
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza gałęzi bocznej [cal] 3/8 in
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality