Zawór blokowy ICF, ICF 20-6-1RA, 25 mm, Przyłącze, standard: ASME B 16.11

027L3007

Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Materiał korpusu: Stal, Pokrycie powierzchni: ZnCr04, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.5 Kilogram
Masa netto 9.886 Kilogram
Objętość 26.74 Liter
EAN 5702428240710

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Contain batteries No
Cześći zamienne Akcesoria ICF
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Multifunction valves
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Kod typu ICF ICF-20-6-25SSXFEEXOXRASX61XX
Liczba gniazd zaworowych 6 szt.
Materiał korpusu Stal
Moduł 1 Zawór odcinający
Moduł 2 Filtr
Moduł 3 Zawór elektromagnetyczny
Moduł 4 Ręczne otwieranie
Moduł 5 Ręczny zawór regulacyjny
Moduł 6 Zawór odcinający
Moduł typ 4 ICFO 20
Moduł typ 5 ICFR 20A
Moduł typ 6 ICFS 20
Moduł typu 3 ICFE 20
Nazwa produktu Zawór blokowy ICF
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni ZnCr04
Produkt, opis Rozwiązanie w zakresie sterowania
Przyłącze, rozmiar [cal] 1 in
Przyłącze, standard ASME B 16.11
Przyłącze, typ Mufa do spawania
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm] 25 mm
Serwis Części zamienne ICF
Strona położenia otworu P2-P4-P5-P7-P9-P10
Typ modułu 1 ICFS 20
Typ modułu 2 ICFF 20E
Typ, wersja ICF 20-6-1RA
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality