Zawór sterowany silnikiem, ICM 65-B, Stal

027H6005

Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 65.0, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 65.00, Typ przyłącza wlotowego: Mufa do spawania, Typ przyłącza wylotowego: Mufa do spawania, Wartość Kv [m³/h]: 70.000

Szczegóły produktu

Masa brutto 16.357 Kilogram
Masa netto 14.986 Kilogram
Objętość 23.4 Liter
EAN 5702428235549

 

Brand ICV Flexline
Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Contain batteries No
Czas otwarcia / zamknięcia [s] 13 s
Cześći zamienne Akcesoria ICAD
Akcesoria ICM / ICS / ICLX
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
Działanie zaworu Sterowany silnikiem
Figura Przelotowy
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. OPD [bar] 20 bar
Maks. OPD [psig] 271 psig
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Przez ustawienie ICAD
Przez urządzenie wielofunkcyjne
Nazwa produktu Zawór sterowany silnikiem
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Pokrywa górna Siłownik
Produkt, opis Zawór sterowany silnikiem
Przyłącze, standard ASME B 16.11
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennych ICM
System napędowy Silnik ICAD, sprzęgło magnetyczne
Typ przyłącza wlotowego Mufa do spawania
Typ przyłącza wylotowego Mufa do spawania
Typ, wersja ICM 65-B
UL evaluated Yes
Wartość Cv [gal/min] 81.2 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 70 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 2 1/2"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 65 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 2 1/2"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 65 mm
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality