Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

027H4034

Zawór serwotłokowy sterowany pilotem

Szczegóły produktu

Masa brutto 7.402 Kilogram
Masa netto 7.25 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428235747

 

Brand ICV Flexline
Certyfikat UL ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0
Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Cześći zamienne Akcesoria ICM / ICS / ICLX
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Działanie zaworu Sterowany pilotem
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja przyłącza pilota P: Połączenie równoległe
SI-SII: Połączenie szeregowe
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Wrzeciono ręcznego otwierania
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Pokrywa górna 3 moduły robocze
Product Name Description Zawór serwotłokowy sterowany pilotem
Produkt, opis Zawór serwosterowany
Przyłącze manometru Gwint wewnętrzny z zaślepką
Przyłącze, standard ASME B 16.22
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennych ICS
Typ przyłącza wlotowego Lutowanie
Typ przyłącza wylotowego Lutowanie
Typ, wersja ICS3 40
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 31 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 27 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1 5/8 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 42 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1 5/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 42 mm
Zakres nastawy, maks. [°C] 120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 248 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F
Zasada działania Zamknięte (delta p = 0 bar)
Full open (delta p≥0.2 bar)
PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar)
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilota Nypel do spawania (port P2)

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality