Brand |
ICV Flexline |
Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
65 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
943 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Działanie zaworu |
Sterowany pilotem |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
II |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Wrzeciono ręcznego otwierania |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pokrycie powierzchni |
Zn (TLP) |
Pokrywa górna |
1 moduł funkcyjny |
Product Name Description |
Zawór serwotłokowy sterowany pilotem |
Produkt, opis |
Zawór serwosterowany |
Przyłącze manometru |
Gwint wewnętrzny z zaślepką |
Przyłącze, standard |
ASME B 16.22 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Części zamienne ICM / ICS / ICLX |
Serwis, seria części zamiennych |
ICS |
Typ przyłącza wlotowego |
Lutowanie |
Typ przyłącza wylotowego |
Lutowanie |
Typ, wersja |
ICS1 32 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
20 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
17 m³/h |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1 3/8 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
35 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1 3/8 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
35 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |
Zasada działania |
Zamknięte (delta p = 0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p = 0,07 – 0,2 bar) |
Zewnętrzne przyłącze ciśnienia pilota |
Nypel do spawania (port P2) |