Certyfikaty, aprobaty |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
140 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
2030 psig |
Czas otwarcia / zamknięcia [s] |
3 s |
Cześći zamienne |
Akcesoria ICAD Akcesoria ICM / ICS / ICLX |
Czynnik |
R744 |
Działanie zaworu |
BEZPOŚREDNI |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Przelotowy |
Grupa produktów |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Kompatybilne ze sterownikami Danfoss |
EKC 326A |
Maks. OPD [bar] |
90 bar |
Maks. OPD [psig] |
1305 psig |
Materiał korpusu |
Stal |
Materiał przyłącza |
Stal |
Miejsce stosowania |
Nadkrytyczne układy CO2 |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Przez ustawienie ICAD Przez urządzenie wielofunkcyjne |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Product Name Description |
Zawór sterowany silnikiem |
Produkt, opis |
Wysokociśnieniowy silnikowy zawór rozprężny |
Przyłącze, standard |
EN 10220 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Części zamienne ICMTS |
Serwis, seria części zamiennych |
ICMTS |
Typ przyłącza wlotowego |
Spoina doczołowa |
Typ przyłącza wylotowego |
Spoina doczołowa |
Typ, wersja |
ICMTS 20C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
5.33 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
4.6 m³/h |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1" |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
25 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1" |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
25 mm |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
120 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
248 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |