Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
Cewka |
Tak |
Cewka typu |
BE240AS |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
65 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
940 psig |
Cześći zamienne |
Pilot valve accessories |
Czynnik |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Częstotliwość [Hz] |
50 Hz |
Działanie zaworu |
SERWOTŁOK |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Brak |
Funkcja |
NC |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
3.3 mm |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. OPD [bar] 10 W, AC |
21 bar |
Maks. OPD [bar] 20 W, DC |
14 bar |
Maks. OPD [psi] 10 W, AC |
305 psi |
Materiał korpusu |
Stal |
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) |
Brak |
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] |
240 V |
Napięcie zasilania [V] AC |
240 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
16 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Pobór mocy |
10 W |
Pobór mocy [W] 50Hz |
11 W |
Product Name Description |
Zawór pilotowy |
Przyłącze cewki |
Skrzynka łączeniowa |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Brak |
Serwis, seria części zamiennych |
CVH ICS |
Stopień ochrony |
IP67 |
Temperatura medium, maks. [°C] |
120 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
248 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-60 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-76 °F |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40 - 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
176 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-40 °F |
Tuleja, średnica wew.[mm] |
13.5 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Gwint |
Typ, oznaczenie |
Zawór elektromagnetyczny |
Typ, wersja |
EVM |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
0.324 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
0.28 m³/h |