Zawór pilotowy, EVM NC

027B1120

Wartość Kv [m³/h]: 0.280, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.252 Kilogram
Masa netto 0.251 Kilogram
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422007128

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
Cewka Brak
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 940 psig
Cześći zamienne Pilot valve accessories
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Działanie zaworu SERWOTŁOK
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Brak
Funkcja NC
Gniazdo zaworu, średnica [mm] 3.3 mm
Grupa produktów Press. and temp. regul. valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. OPD [bar] 10 W, AC 21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, AC 40 bar
Maks. OPD [bar] 20 W, DC 14 bar
Maks. OPD [psi] 10 W, AC 305 psi
Maks. OPD [psi] 20 W, AC 580 psi
Maks. OPD [psi] 20 W, DC 203 psi
Materiał korpusu Stal
Możliwość ręcznego otwierania (opcja) Brak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Product Name Description Zawór pilotowy
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Serwis, seria części zamiennych CVH
ICS
Temperatura medium, maks. [°C] 120 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 248 °F
Temperatura medium, min. [°C] -60 °C
Temperatura medium, min. [°F] -76 °F
Temperatura otoczenia [°C] -40 - 80 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 176 °F
Temperatura otoczenia, min. [°F] -40 °F
Tuleja, średnica wew.[mm] 13.5 mm
Typ przyłącza wlotowego Gwint
Typ, oznaczenie Zawór elektromagnetyczny
Typ, wersja EVM NC
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 0.28 m³/h

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality